La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
otras características |
0=sin más características |
Norma |
0=sin |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
KB=sin by-pass |
Tamaño de conexión |
Medida especial |
Tipo de conexión |
Conexión especial |
pmáx [bar] |
315 |