Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicador de contaminación | W=sin agujero para indicador |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 400 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

HFM Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Folleto de producto
ES
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Folleto de producto
EN
(0.27 MB)