FLN BN/HC 400 D E 25 B 1.1

Número de pieza
1301012
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 25
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0 MB)