NF SN 1350 D M 20 BM 2.1

Número de pieza
1290034
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación BM=ópt. con retorno man.
Tamaño de conexión 65
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto ES

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto EN

(0.77 MB)