La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
otras características |
0=sin más características |
Norma |
0=sin |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
1,7 bar |
Indicador de contaminación |
A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión |
3/4 pulgadas |
Tipo de conexión |
Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración |
10 |
Material del filtro |
BN=Betamicron baja presión |
pmáx [bar] |
8 |