VR 5 D.1 /-V-L110

Número de pieza
1280381
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Otras características del I.C. L110=tensión lámpara 110V
Modelo D=óptico/eléctrico
Presión de reacción 5
Material de la junta V=FPM (Viton)
pmáx [bar] 40

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Indicadores de contaminación de filtro
Folleto de producto ES

(2.37 MB)

Filter Clogging Indicators
Folleto de producto EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folleto de producto EN

(0.29 MB)