Datos técnicos
otras características | BO=IdC según BMW-Opel |
---|---|
Norma | 1=según DIN 24550 |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 25 |
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
pmáx [bar] | 100 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos
ES
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.41 MB)