Datos técnicos
otras características | A5=presión de reacción IdC 5 bares |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de contaminación | LE=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 150 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | SN = Sustainmicron |
pmáx [bar] | 16 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
ES
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
ES
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
EN
(0.48 MB)