DFDK BH/HC 240 QLF 10 C 1.1 /-SO135

Número de pieza
1262863
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación L=conmutación esf. forma L
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)