Datos técnicos
otras características | L110=tensión lámpara 115V, W=para fluido HFA/HFC |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 200 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
ES
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0.5 MB)