Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 80 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 25 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(0.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(0.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Filtro de retorno
Folleto de producto
ES
(0.63 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)