DFDK ON 60 QLC 20 D 1.1 /-V-W-L24

Número de pieza
1261233
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características L24=tensión lámpara 24V, W=para fluido HFA/HFC
Norma 0=sin
Conmutación L=conmutación esf. forma L
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)