0950 R 100 W/HC /-W

Número de pieza
1260777
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento W=para fluidos HFA/HFC
Tipo de elemento R - elementos de retorno
Tamaño 0950
Material del filtro, elemento W/HC=tela metálica acero inoxidable
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Grado de filtración 100