RF ON 330 D G 20 A 1.1 /-B6

Número de pieza
1260036
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RF Filtro de retorno
Folleto de producto ES

(0.63 MB)

RF Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)