Datos técnicos
otras características | L110=tensión lámpara 115V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 2 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | SN = Sustainmicron |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.01 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.01 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0 MB)