RFM ON 75 B D 10 W 0.0

Número de pieza
1252439
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 10

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos ES

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos ES

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto ES

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto EN

(1.02 MB)

RFM Filtro de retorno con montaje de 2 a
Folleto de producto ES

(0.6 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Folleto de producto EN

(0 MB)