Datos técnicos
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
pmáx [bar] | 100 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Filtro para tuberías para flujo d
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto
EN
(0.39 MB)