RFD SN 950 DAP 3 A 1.1

Número de pieza
1251681
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 100
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 3
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)