Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
pmáx [bar] | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos
ES
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos
ES
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto
ES
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto
EN
(1.02 MB)

RFM Filtro de retorno con montaje de 2 a
Folleto de producto
ES
(0.6 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Folleto de producto
EN
(0.62 MB)