RFD SN 1300 DAP 5 D 1.1 /-L110

Número de pieza
1250389
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
otras características L110=tensión lámpara 115V
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 100
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 5
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0.5 MB)