Datos técnicos
otras características | W=para fluido HFA/HFC |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 2 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 100 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RF Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(0.81 MB)

RF Filtro de retorno
Folleto de producto
ES
(0.63 MB)

RF Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)