Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | C=interruptor eléctrico |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 3 |
Material del filtro | SN = Sustainmicron |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(0.81 MB)
RF Filtro de retorno
Folleto de producto
ES
(0.63 MB)
RF Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)