MF BN 180 AUE 10 E 2.0

Número de pieza
1250064
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Indicador de contaminación E=manómetro
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BN=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 8