Resultados de búsqueda para: 'Carcasa de línea'
2
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
El guardaespaldas para altas exigencias – Filtros en línea de hasta 3000 m³/h<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Carcasa de filtro multi-pack para hasta 21 elementos filtrantes</li><li class="libreak">Separación continua de sustancias sólidas de fluidos de baja viscosidad, como p. ej.:<br /> - Agua<br /> - Lubricantes refrigerantes<br /> - Medios de lavado<br /> - Aceites de mecanizado<br /> - Agua de depuradoras</li><li class="libreak">Elementos filtrantes Processmicron® de alta calidad hechos de poliéster o polipropileno</li><li class="libreak">Grados de filtración de 1 µm a 90 µm</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Superficie filtrante muy grande por elemento</li><li class="libreak">Práctico dispositivo de giro de la cubierta</li><li class="libreak">Manejo mucho más fácil en comparación con elementos filtrantes desechables disponibles en el mercado</li><li class="libreak">Protección del lado limpio durante el cambio del elemento filtrante gracias al tubo de apoyo de instalación fija</li><li class="libreak">La construcción modular permite una adaptación ideal a cualquier aplicación</li><li class="libreak">Pérdidas de presión bajas, debido a las grandes secciones transversales y superficies filtrantes</li><li class="libreak">Tiempos de mantenimiento reducidos</li><li class="libreak">Gran capacidad de retención de suciedad</li><li class="libreak">Alta compatibilidad con el medio</li><li class="libreak">Totalmente incinerable</li></ul>
Categoría de producto
El seguro contra los tiempos de parada - Filtros de cartucho PMRF<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Separación de sustancias sólidas de fluidos de baja viscosidad</li><li class="libreak">Apto para aplicaciones con requisitos máximos de pureza</li><li class="libreak">Tecnología probada de filtros de cartucho para una filtración finísima (de 1 µm a 90 µm)</li><li class="libreak">También disponible como filtro doble conmutable</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Funcionamiento rentable por medio de elevados estándares de calidad, tasas de filtración definidas y valores de separación elevados</li><li class="libreak">Carcasa compacta con grandes caudales</li><li class="libreak">Facilidad del servicio al cambiar el elemento filtrante</li><li class="libreak">Protección eficiente de la instalación y de los componentes</li><li class="libreak">Eliminación respetuosa con el medio ambiente gracias a los elementos filtrantes incinerables</li></ul>
15
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Filtración de alta eficacia gracias al tratamiento efectivo y fiable del agua con los filtros automáticos de lavado a contracorriente de la serie HYDAC AutoFilt®. Tecnología de filtración más avanzada y adaptada a su aplicación Calidad probada graci ...
Explorar más artículos de revista Le ofrecemos nuestra colaboración para optimizar la calidad de los componentes que produce. El objetivo de muchos propietarios de plantas es maximizar la producción manteniendo la alta calidad. Para ello, los contr ...
Descubrir más artículos de las revistas Filtración de gases de combustión para procesos de la fabricación aditiva con láser HYDAC - Su socio para la filtración de gases de combustión en la fabricación aditiva, especialmente para la tecnología SLM.L ...
La tecnología de accionamiento electromecánico y el diseño hidráulico de velocidad variable ofrecen soluciones pioneras para la mayoría de sus funciones. Sencillo, eficiente, económico: el equipo de HYDAC KineSys desarrolla conceptos de accionamiento ...
No tarde en elegir el elemento filtrante apropiado para su carcasa en nuestra base de datos. Ya se han introducido más de 70.000 elementos de 64 fabricantes diferentes en nuestra base de datos.
Encontrar un elemento filtrante Elementos filtrantes de ...
Descubrir más artículos de las revistas El cambio climático es la causa de las olas de calor cada vez más frecuentes en todo el mundo, con consecuencias graves para la salud y las economías. En estos días de calor, las empresas de fabricación lo pas ...
Descubra ahora los sistemas de asistencia de HYDAC: póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información sobre la ampliación de su campo de visión digital.
Obtenga ahora una consulta sin compromiso Para su arquitectura de sistemas a ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios