Módulo de E/S
Además de una variedad de potentes salidas de conmutación, las variantes de los módulos de ampliación de E/S también ofrecen diversas salidas PWM con medición de corriente interna y módulo de control PID integrado. Con ellos se pueden realizar controles proporcionales de forma muy sencilla. La recogida de señales digitales de conmutación, así como de señales analógicas de corriente y tensión, se realiza mediante entradas digitales y analógicas parametrizables.
- TTC 30X
Los módulos de ampliación de la familia TTC 30X presentan un excelente equilibrio de potencia en un diseño extremadamente compacto. Las salidas PWM, especialmente potentes, ofrecen la posibilidad de controlar válvulas con la "electrónica de a bordo" directamente a través de las salidas de tensión proporcional. En general, permiten un alto grado de flexibilidad y potencia eléctrica, por lo que pueden ofrecer una solución óptima para casi todas las aplicaciones que se plantean.
- TTC 30XS
Los módulos de ampliación TTC 30XS satisfacen los requisitos de una seguridad funcional aumentada. La variante 30SX-H está optimizada para una ampliación del sistema con funciones hidráulicas adicionales de manera segura. La variante 30SX-I está optimizada para una ampliación del sistema segura con entradas adicionales.
- TTC 36X
El módulo TTC 36X es un módulo de E/S inteligente controlado mediante el CANopen. Compatible con el estándar CANopen, certificado de acuerdo con la CiA DS 401.
Adecuado, entre otras cosas, especialmente para regulaciones de corriente descentralizadas a través de sus salidas PWM.
- TTC 48X
El módulo TTC 48X es un módulo de E/S inteligente controlado mediante el CANopen. Compatible con el estándar CANopen, certificado de acuerdo con la CiA DS 401.
Adecuado, entre otras cosas, especialmente para regulaciones de corriente descentralizadas a través de sus salidas PWM.
- TTC 48XS
El TTC 48XS satisface los requisitos de la seguridad funcional aumentada. Este módulo reúne las ventajas de la descentralización con el procesamiento y el control seguros de las señales.