HPT 50K-C-05.0-S-000

Número de material
929044
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Deutsch DT04 /3p
Conexión mecánica G1/2 ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (3 hilos, Quelle)
Precisión 5,00 % máx. = 3,00 % típico
Rango de presión rango máx. 5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Diferencia