Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Aprobación | ninguno |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | 4..20mA (3 hilos, Quelle), IO-Link |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 60 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |