HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Material number
928771
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
Aprobación ninguno
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida IO-Link
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 400
Rango de presión valor mín. -1
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software ES

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software ES

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software EN

(0.96 MB)