EDS 3196-1-02,5-000-F1

Número de material
928194
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 ISO 1179-1 /interior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 2,5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Absoluto
Visualización