HPT 506-F31-05.0-S-000

Número de material
928099
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 HN28-22
Señal de salida IO-Link
Precisión 5,00 % máx. = 3,00 % típico
Rango de presión rango máx. 5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Diferencia

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software ES

(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software EN

(0.7 MB)