ETS 4146-F31-050-000

Número de material
927536
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
Longitud de sonda 50
Precisión 0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A DIN 3852 /exterior
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Aprobación ninguno
Señal de salida IO-Link

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Software ES

(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Software EN

(0.8 MB)