Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Longitud de sonda | 250 |
---|---|
Precisión | 0,8 % máx. = 0,4 % típico |
Conexión eléctrica | DIN 43650 /3p+PE |
Conexión mecánica | G1/4 A DIN 3852 /exterior |
Valor máx. del rango de temperatura | 100 |
Valor mín. del rango de temperatura | -25 |
Aprobación | ninguno |
Señal de salida | 4..20mA (2 hilos), HART |