HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)

Número de material
925287
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
Aprobación ninguno
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida Interfaz HCSI
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 9
Rango de presión valor mín. -1
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo