HNS 3228-5-0250-000

Material number
925008
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 2
Rango de medición [mm] 178
Principio de medición Magnetostrictivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado No
Longitud de la varilla [mm] 250
Homologaciones y certificados Homologación UL

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.69 MB)