Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
---|---|
Interfaz adicional | IO-Link |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de presión rango máx. | 100 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
ES
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
ES
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
EN
(0.03 MB)