Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Conexión eléctrica | M12x1, 5 polos |
---|---|
Conexión mecánica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Interfaz adicional | De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de medición [mm] | 298 |
Principio de medición | Magnetostrictivo |
Pantalla | Sí |
Sensor de temperatura integrado | Sí |
Longitud de la varilla [mm] | 370 |
Homologaciones y certificados | Homologación UL |