HNS 3226-3-0250-000

Material number
924494
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
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 1
Rango de medición [mm] 178
Principio de medición Magnetostrictivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado No
Longitud de la varilla [mm] 250
Homologaciones y certificados Homologación UL