HDA 47Z8-H-0600-G01-000

Material number
924415
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/2 frente a ras, ISO 1179-2
Señal de salida Interfaz HSI
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 600
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo