Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
---|---|
Interfaz adicional | 4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica | M12x1 /5p |
Conexión mecánica | G1/2 B DIN EN 837 /exterior |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de presión rango máx. | 2,5 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión | Absoluto |
Visualización | Sí |