HDA 4844-A-400-031(300bar)

Número de material
924283
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 0,25 % máx. = 0,125 % típico
Rango de presión rango máx. 300
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo