Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Rango de medición [mm] | 298 |
---|---|
Sensor de temperatura integrado | No |
Homologaciones y certificados | Aprobación UL |
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
Conexión mecánica | G3/4 externo |
Señal de salida | 0 a 10 V |
Longitud de la varilla [mm] | 370 |
Principio de medición | Magnetostrictivo |