Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | Cable |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | 4..20mA (2 hilos) |
Precisión | 0,25 % máx. = 0,125 % típico |
Rango de presión rango máx. | 500 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |