HNS 3228-5-0370-000

Material number
923433
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
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 2
Rango de medición [mm] 298
Principio de medición Magnetostrictivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado No
Longitud de la varilla [mm] 370
Homologaciones y certificados Homologación UL