ETS 4549-A-D-010-000(5m)

Número de material
923274
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
Longitud de sonda 10,7
Precisión 2,0 % máx. = 1,0 % típico
Conexión eléctrica Conduit 1/2-14 NPT conductor sencillo
Conexión mecánica G1/4 A DIN 3852 /exterior
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Aprobación ATEX, CSA, IECEx
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate ES

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate ES

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate ES

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0.32 MB)