Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Señal de salida | 4..20mA (2 hilos) |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 5000 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | PSI |
Tipo de presión | Relativo |