HDA 4144-A-02,5-000-F1

Material number
922231
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 2,5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Absoluto

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.71 MB)

Sonda de presión para la baja presión HDA 4100 / HDA 4300
Folleto de producto ES

(0.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(6.23 MB)