Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Interfaz adicional | No |
Conexión eléctrica | Conduit 1/2-14 NPT conductor sencillo |
Conexión mecánica | 1/4-18 NPT /interior |
Salidas de conmutación | 1 |
Rango de presión rango máx. | 1000 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | PSI |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | No |