EDS 4388-0015-1-PP-000-F1(-14,5..14,5psi

Material number
921769
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica 1/4-18 NPT /exterior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 15
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo
Visualización No