Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Conexión mecánica | M30x1,5 |
Señal de salida | No |
Salidas de conmutación | 2 salidas de conmutación |
Rango de medición [mm] | 1300 |
Principio de medición | Sonido ultrasónico |
Precisión | 2,00 |
Pantalla | Sí |
Conexión eléctrica | M12x1, 5 polos |