Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /5p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | CANopen |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 250 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software
ES
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software
ES
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software
EN
(0.56 MB)